|
RACK HEIGHT
DIM. A
|
DIM. B
|
DIM. C
|
NO. OF MTG.
HOLES
|
NO. OF MTG.
SPACES
|
3’ (914.4 mm)
|
N/A
|
1.75” (44.45 mm)
|
53
|
17
|
4’ (1219.2 mm)
|
N/A
|
2.13” (54.10mm)
|
72
|
24
|
5’6” (1676.4 mm)
|
44” (1117.6 mm)
|
2.00” (50.80 mm)
|
104
|
34
|
6’ (1828.8 mm)
|
56” (1422.4 mm)
|
2.12” (53.85 mm)
|
114
|
38
|
6’6” (1981.2 mm)
|
56” (1422.4 mm)
|
1.75” (44.45 mm)
|
125
|
41
|
7’ (2133.6 mm)
|
56” (1422.4 mm)
|
1.87” (47.50 mm)
|
135
|
45
|
7’6” (2286 mm)
|
56” (1422.4 mm)
|
2.62” (66.55 mm)
|
144
|
48
|
8’ (2438.4 mm)
|
72” (1828.8 mm)
|
2.25” (57.00 mm)
|
155
|
51/52
|
9’ (2734.2 mm)
|
72” (1828.8 mm)
|
2.00” (50.80 mm)
|
176
|
58
|
DIMENSION
|
19” EIA RACK
|
23” EIA RACK
|
A
|
17.75”
(450.85 MM)
|
21.75”
(552.45 MM)
|
B
|
18.31”
(465.14 MM)
|
22.31”
(566.74 MM)
|
C
|
16”
(406.4 MM)
|
20”
(508 MM)
|
D
|
20.25”
(514.35 MM)
|
24.25”
(615.95 MM)
|
|