Technical Support 800-834-4969

Rack Channel Depth

close

 

RACK 

WIDTH DEPTH 

CHANNEL THICKNESS
FLANGE     WEB
 

UNIVERSAL

1.265” x 3”
(32.13 MM x
76.2 MM)

0.25”
(6.35 MM)

0.17”
(4.32 MM)

STANDARD

1.265” x 3”
(32.13 MM x
76.2 MM)

0.19”
(4.83 MM)

0.13”
(3.3 MM)

6” DEEP

1.265” x 6”
(32.13 MM x
152.4 MM)

0.19”
(4.83 MM)

0.16”
(4.06 MM)

Rack Channel Comparison