Technical Support 800-834-4969

Rack Height

close

 

Rack Height

Rack Height
Dim. A

Dim. B

Dim. C

No. of Mtg.
Holes

No. of Mtg.
Spaces

3'

(914.4 mm)

N/A

1.75"

(44.45 mm)

53

17

4'

(1219.2 mm)

N/A

2.13"

(54.10 mm)

72

24

5'6

(1676.4 mm)

44"

(1117.6 mm)

2.00"

(50.80 mm)

104

34

6'

(1828.8 mm)

56"

(1422.4 mm)

2.12"

(53.85 mm)

114

38

6'6

(1981.2 mm)

56"

(1422.4 mm)

1.75"

(44.45 mm)

125

41

7'

(2133.6 mm)

56"

(1422.4 mm)

1.87"

(47.50 mm)

135

45

7'6

 (2286 mm)

56"

 (1422.4 mm)

2.62"

(66.55 mm)

144

48

8'

(2438.4 mm)

72"

(1828.8 mm)

2.25"

(57.00 mm)

155

51/52

9'

(2734.2 mm)

72"

(1828.8 mm)

2.00"

(50.80 mm)

176

58