• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Gabinete GlobalFrame®
GlobalFrame® es una solución de almacenamiento de equipos de red y servidores estándar de la industria para centros de datos, salas de computadoras o instalaciones de red.
Bellamente diseñado
Diseño premium e innovador que atractivo y altamente funcional.
Construído para perdurar
Construcción robusta que durará años y soportará una carga estática de hasta 3000 lb.
Térmica, cable y potencia
Amplia selección de accesorios de distribución y distribución térmica, de cables y energía.
Reducir los costos de enfriamiento
La gestión del flujo de aire contribuye a reducir los costos de refrigeración.

En el centro de datos refrigerado por aire y en las salas de computadoras de la empresa, uno de los métodos más rentables para reducir los costos de refrigeración es implementar prácticas disciplinadas de administración del flujo de aire para aislar y separar el aire frío y caliente dentro de la sala.

Resultados

La gestión adecuada del flujo de aire elimina los puntos calientes, le permite elevar de manera confiable las temperaturas de la habitación y aumentar la temperatura del aire de retorno.

Aprende más
Explore la Familia
Mejor Para: Centros de datos empresariales
  • Listado UL 2416: cumple los nuevos requisitos de UL para los gabinetes de equipos.
  • Ahora disponible en 52 U de altura, 700 mm de ancho y 1100 mm de profundidad para maximizar el espacio
  • Los rieles de montaje en forma de Z de profundidad ajustable ayudan a bloquear el flujo de aire alrededor del equipo.
  • Las aberturas para cables de los paneles superiores admiten enchufes de alimentación para PDU de gran amperaje.
  • Los paneles laterales y las puertas con cerradura aseguran el equipo.
  • Ahora disponible en un acabado Blanco Glacial para reflejar más cantidad de luz.
  • Las profundidades máximas del riel desde adelante hacia atrás aumentan para permitir equipos más profundos. 
  • Los paneles inferiores y superiores incluyen arandelas de plástico a presión para sellar las aberturas para cables. 
  • Las puertas perforadas tienen una abertura de 78% para maximizar el flujo de aire.
  • Los accesorios mejorados del Desviador de Aire (se venden por separado) crean una barrera de flujo de aire alrededor de los rieles para bloquear el aire de desvío dentro del gabinete.
  • Capacidad de carga estática de hasta 3000 lb (1360 kg)
  • Ancho de montaje en bastidor de 19 in EIA
  • Rieles de montaje con perforación cuadrada con marcas U para una rápida instalación del equipo
Related Products & Accessories