Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Barra de Conexión del Bastidor Vertical
Descripción General
Barra de Conexión del Bastidor (RBB) Vertical para consolidar las conexiones de los equipos. Fabricada con una barra de aleación de cobre electrolítico solido 110 de 5/8" de altura x 1/4" de ancho (15.9 mm x 6.4 mm) con pares de orificios de montaje roscados n.° 14-20 con una separación de centro a centro de 5/8" (15.9 mm). La barra de 36" de largo (910 mm) tiene un juegos de tornillos de cierre automático n.° 5/16 con una separación de centro a centro de 1" (25.4 mm) en un extremo para la fijación de un conductor de conexión. La barra de 72" (1830 mm) de largo tiene dos juegos de tornillos de cierre automático n.° 5/16 con una separación de centro a centro de 1" (25.4 mm) en ambos extremos para la fijación de un conductor de conexión.
  • Cada paquete contiene una Barra de Conexión del Bastidor Vertical.
  • Los juegos de Barras Conductoras del Bastidor Vertical con aislantes y terminales también están disponibles.
  • Otras configuraciones disponibles a pedido.
  • Cuenta con certificación UL®, archivo E236184; categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos Conexión al Sistema de Tierra.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
Número de Producto Profundidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters