Kits de Barras Conductoras con Terminales
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Los Kits de Barras Conductoras con Terminales contienen la Barra de Conexión Secundaria (SBB) de la serie CPI 13622 o la Barra de Conexión Primaria (PBB) de la serie CPI 40153 junto con los accesorios de acero inoxidable que se necesitan para sujetar las terminales de tierra de dos orificios a la Barra Conductora.

  • Los terminales n.° 6 son terminales de 2 orificios con accesorios de 1/4".
  • Los terminales n.° 2, 2/0 y 4/0 son terminales de 2 orificios con accesorios de 3/8".
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (3 Product Options)
Número de Producto Altura Ancho Tipo Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters