Universal Cable Runway
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Nuestra pista de cable más popular está diseñada para clientes conscientes del valor. Universal Cable Runway ofrece las características estándar de la industria que tiene Ven a esperar. Con la pista soportada cada 5 '(1.5 m), carga máxima con una deflexión mínima es de 132 lb / ft (59,9 kg).

Caracteristicas Principales

• Hecho de pared de 3/8 "x 1-1 / 2" x .065 "(9.53 mm x 38 mm x 1.65 mm) tubo rectangular de acero
• Travesaños soldados a intervalos de 12 ”(300 mm)
• En caja individual para evitar arañazos y daños
• La longitud estándar es de 9'-11 1/2 "/119.5" (3035 mm)
• Underwriters Laboratory clasificado por su idoneidad como equipo solo conductor de puesta a tierra (debe quitar la pintura o usar correas de tierra)
• Las mejores prácticas de instalación incluyen el kit de elevación de pistaExplorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Ancho
  • Acabado/ Color
Explore Sizes & Options (36 Product Options)
Número de Producto Ancho Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters