RMR Modular Enclosure Plinth Base
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Plinth Base is a structural mounting base that creates a lift, which can be used to service and route cables through the bottom panel of the enclosure.

  • 4"H (100 mm) or 8"H (200 mm) lift options
  • Features kick plates that surround the base of the enclosure
  • Includes: Metal structure and assembly hardware
  • Material: Steel
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Profundidad
  • Ancho
  • Altura
Explore Sizes & Options (72 Product Options)
Número de Producto Profundidad Ancho Altura Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters