Contenedor modular RMR®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

El contenedor modular RMR® es un contenedor industrial de avanzada, diseñado para proteger equipos con tecnología de sellado de vanguardia, grados de protección de entrada certificadas y varias opciones de montaje del equipo para soportar equipos de TI, productos electrónicos de automatización, controles eléctricos e instrumentos eléctricos en interiores no peligrosos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Sellado con la tecnología de junta de espuma formada en fábrica para cumplir con las clasificaciones de protección NEMA Type 12 e IP 55.
  • De alta resistencia, marco de acero laminado con herramientas de montaje directo para una instalación de accesorios acoplados rápida y segura.
  • Paneles laterales, inferiores y traseros desmontables y atornillados. • El panel superior se puede configurar con una entrada de cables extraíble que se puede modificar en campo.
  • El panel inferior incluye tres entradas de cables sólidas que se pueden modificar en el lugar.
  • El kit de rieles de montaje opcional de 19 in EIA tiene orificios con perforación cuadrada y espacios numerados en unidad de montaje en el bastidor (U) (24 U, 42 U, 45 U y 47 U).

Diseña un producto ahora