Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
Equipos inalámbricos de la zona
Los contenedores inalámbricos protegen los puntos de acceso cercanos a los usuarios de red. Los puntos de acceso crean redes inalámbricas LAN que conectan usuarios de redes inalámbricas mediante señales de radio, lo cual elimina la necesidad de conectar usuarios mediante cables. Los contenedores inalámbricos protegen los puntos de acceso, así como las conexiones de red. CPI ofrece varios estilos de contenedores inalámbricos para techo colgante y montaje en pared, incluidos diversos modelos con clasificación NEMA que pueden utilizarse en depósitos, entornos industriales y espacios abiertos.
Examinar Wireless Enclosures (0 Products)
Tipo de Producto
Tipo de Producto
Sort By

Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. El equipo se apoya en la puerta de acceso. El recinto mide 10 "D (250 mm).

6 opciones
Desde $378.32 USD MSRP

Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. El equipo se apoya en la puerta de acceso. El recinto mide 5 "D (130 mm).

4 opciones
Desde $396.30 USD MSRP

Cajas de punto de acceso inalámbrico montadas en el techo sin placas frontales

3 opciones
Desde $309.13 USD MSRP

Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. Armario de 15.5 "x 5" x 16.5 "con placa frontal preperforada para usar con el punto de acceso inalámbrico Cisco® 1250.

1 opcion
Desde $411.98 USD MSRP

Caja inalámbrica montada en el techo optimizada para Cisco® Aironet® 350; 10 "x 4" x 12.75 "(254 mm x 102 mm x 324 mm)

1 opcion
Desde $271.92 USD MSRP

El AAT-ACE-DOME reemplaza un mosaico de un solo techo para ocultar los puntos de acceso inalámbrico en espacios de oficina abiertos. El domo está montado en una puerta de cierre con bisagra completa, lo que brinda un fácil acceso a los equipos y cables solo para técnicos autorizados.

1 opcion
Desde $521.71 USD MSRP

Placas frontales intercambiables con soportes de montaje para equipos.

5 opciones
Desde $77.76 USD MSRP

Diseñado para almacén, fabricación, industria ligera y uso exterior. La puerta frontal individual se sujeta con una bisagra continua y se asegura mediante un candado a través de un cerrojo de candado de acero inoxidable. Una junta sella el interior en el cierre.

1 opcion
Desde $395.18 USD MSRP

El AAT-WMESG-P es para almacén, fabricación, industria ligera y uso exterior. Una sola puerta frontal proporciona acceso a los equipos. El empalme se sujeta con una bisagra de acero continua y se asegura mediante un candado a través de un cerrojo de candado de acero inoxidable. Una junta sella el interior en el cierre. Ventana grande proporciona visualización de equpment.

1 opcion
Desde $586.96 USD MSRP

Armario de punto de acceso inalámbrico montado en la pared diseñado para almacenes, manufactura, uso industrial liviano y exterior. La puerta individual se sujeta con una bisagra de acero continua y se asegura mediante un candado a través de un cerrojo de candado de acero inoxidable. Una junta sella el interior en el cierre.

1 opcion
Desde $383.57 USD MSRP

Los puntos de acceso montados en la pared proporcionan una mejor cobertura inalámbrica en algunos entornos. Este gabinete es para uso interior y proporciona una ubicación segura y permanente montada en la pared para varios puntos de acceso inalámbricos y puentes.

1 opcion
Desde $206.02 USD MSRP