Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
AAT-ACE-DOME
Dome Wireless Enclosure
Domed Wireless Enclosure; 23.75"W (603 mm) x 3"D (80 mm) x 23.75"L (603 mm); White
$521,71
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descripción

Dome Wireless Enclosure Descripción General

El AAT-ACE-DOME reemplaza un mosaico de un solo techo para ocultar los puntos de acceso inalámbrico en espacios de oficina abiertos. El domo está montado en una puerta de cierre con bisagra completa, lo que brinda un fácil acceso a los equipos y cables solo para técnicos autorizados.

Características clave y beneficios

  • (1) 3/4 "H x 3" W (19.1 mm x 80 mm) puerto de acceso a cable con borde protegido con kit de sellado de espuma aprobado

  • Incluye dos juegos de separadores para ajustar la altura de la placa posterior dentro de la cúpula

  • Caja: 23-3 / 4 "An. X 3" P x 23-3 / 4 "L (603.3 mm x 80 mm x 603.3 mm)

  • Cúpula: 6-1 / 2 "H (165 mm), 14" diámetro (360 mm)

  • El domo es lo suficientemente grande para acomodar la mayoría de los puntos de acceso, incluido el AP de la serie 1250 de Cisco

  • Cerramiento y cúpula acabados en blanco.

Ver Documentación del Producto