Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
Wall-Mount
(4 Opciones de Productos)
Sort By

Diseñado para almacén, fabricación, industria ligera y uso exterior. La puerta frontal individual se sujeta con una bisagra continua y se asegura mediante un candado a través de un cerrojo de candado de acero inoxidable. Una junta sella el interior en el cierre.

1 opcion
Desde $395.18 USD MSRP

El AAT-WMESG-P es para almacén, fabricación, industria ligera y uso exterior. Una sola puerta frontal proporciona acceso a los equipos. El empalme se sujeta con una bisagra de acero continua y se asegura mediante un candado a través de un cerrojo de candado de acero inoxidable. Una junta sella el interior en el cierre. Ventana grande proporciona visualización de equpment.

1 opcion
Desde $586.96 USD MSRP

Armario de punto de acceso inalámbrico montado en la pared diseñado para almacenes, manufactura, uso industrial liviano y exterior. La puerta individual se sujeta con una bisagra de acero continua y se asegura mediante un candado a través de un cerrojo de candado de acero inoxidable. Una junta sella el interior en el cierre.

1 opcion
Desde $383.57 USD MSRP

Los puntos de acceso montados en la pared proporcionan una mejor cobertura inalámbrica en algunos entornos. Este gabinete es para uso interior y proporciona una ubicación segura y permanente montada en la pared para varios puntos de acceso inalámbricos y puentes.

1 opcion
Desde $206.02 USD MSRP