Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
AAT-WMESG-P
Large NEMA-Rated Wireless Wall-Mount Enclosure with Window
Large NEMA-Rated Wireless Wall-Mount Enclosure With Window; 15.5"W (394 mm) x 13.5"D (343 mm) x 6"L (150 mm); Gray
$586,96
Póngase en contacto con un representante de ventas
Documentación
Descripción

Large NEMA-Rated Wireless Wall-Mount Enclosure with Window Descripción General

El AAT-WMESG-P es para almacén, fabricación, industria ligera y uso exterior. Una sola puerta frontal proporciona acceso a los equipos. El empalme se sujeta con una bisagra de acero continua y se asegura mediante un candado a través de un cerrojo de candado de acero inoxidable. Una junta sella el interior en el cierre. Ventana grande proporciona visualización de equpment.

Características clave y beneficios

  • El recinto está completamente sellado; El cliente perfora el orificio de entrada del cable para adaptarse a la aplicación
  • Placa de montaje extraíble para transmisores inalámbricos.
  • Cerramiento: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, gris.
  • El interior del recinto es 5 "D (130 mm)
  • Tamaño máximo del equipo: 13.5 "x 11.5" x 5 "(343 mm x 292 mm x 130 mm)
  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 y 13
Ver Documentación del Producto