Soga Sensor de detección de Fugas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

La Soga Sensor detecta la presencia de agua. La Soga Sensor está hecha de un polímero no conductor, resistente y duradero para reducir falsas alarmas al mismo tiempo que es muy flexible para colocarla fácilmente alrededor del equipo. Las Sogas Sensor se conectan en el RIM-1000 con el Kit de Controlador de Detección de Fugas. Las Sogas Sensor están disponibles en tres longitudes. Conecte las extremos de las Sogas Sensor para extender su longitud.

  • Clasificación Plenum: CL2P (UL)

  • Resistencia al corte: >180 lb (>81.65 kg)

  • Resistencia a la penetración: >40 lb (>18.14 kg) con cuchilla de 0.005 in (0.127 mm)

  • Resistencia a la abrasión: 60 ciclos según UL 719

  • Temperatura de funcionamiento: de 32 °F a 167 °F (de 0 °C a 75 °C)

  • Humedad de funcionamiento: de 5% a 95% RH, sin condensación

  • Altitud máxima: 15,000 ft (4,572 m)

  • Temperatura de almacenamiento: de -2 °F a 185 °F (de -30 °C a 85 °C)

  • Tamaño: Soga que no sea >0.25 in (6.35 mm) de diámetro

  • Conector: 4 clavijas, 0.96 in (24.38 mm) de diámetro

  • Peso: 0.02 lb/ft (29.74 g/m)

  • Material: Compuesto de polímero

  • Color: Naranja/Negro

Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (3 Product Options)
Número de Producto Longitud Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters