Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
Switched Pro eConnect® PDU (Modelo Anterior)
Descripción General

Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Permite la activación/desactivación de energía en tomacorrientes individuales y proporciona un monitoreo continuo y automatizado de tomacorrientes individuales. Los tomacorrientes de bloqueo proporcionan una estabilidad adicional y evitan las desconexiones accidentales.

Características Principales:

  • Garantiza la confiabilidad dentro de los centros de datos de hoy en día con temperaturas altas de pasillo caliente, como resultado de una capacidad de temperatura ambiente de 149 °F (65 °C)
  • Minimiza el disparo involuntario con el uso de disyuntores hidráulicos 100 % magnéticos que toleran las variaciones de temperatura y las sobrecargas menores
  • Proporciona a los usuarios la capacidad de encender y apagar los tomacorrientes individuales, reconectar los equipos, configurar las demoras del ciclo de energía y configurar los procesos de encendido de energía secuencial
  • Optimiza el uso de energía en aplicaciones de alta densidad con monitoreo continuo de la alimentación en PDU y circuito derivado de entrada con una precisión de +/-1 %
  • Se envían advertencias ambientales y alarmas de umbral proactivas con monitoreo integrado de temperatura y humedad
  • Evita las desconexiones accidentales a través de tomacorrientes de bloqueo opcionales, que aseguran que los cables de alimentación se mantengan bien sujetos a los tomacorrientes IEC
  • Garantiza la notificación de problemas inminentes de forma proactiva a través de ajustes y notificaciones de umbral
  • Se instala rápidamente con un montaje único, universal y sin necesidad de utilizar herramientas y también se envía con la opción de instalación previa, lo que facilita la instalación y la implementación
  • Ofrece una amplia gama de configuraciones estándar, que combinan diferentes tomas eléctricas o enchufes y tomacorrientes para obtener configuraciones que respondan a los requisitos de las instalaciones
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Clavija
  • Tomacorrientes
  • Voltios
  • Fase
  • AMP
Explore Sizes & Options (57 Product Options)
Número de Producto Clavija Tomacorrientes Voltios Fase AMP Gabinete Compatibilidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters