36650-001
Kit de actualización de manija giratoria de control de acceso electrónico eConnect®
Kit de tarjetas inteligentes para EAC eConnect El Kit de tarjetas inteligentes para EAC eConnect con autenticación de tarjetas inteligentes se usa con gabinetes GlobalFrame y TeraFrame de CPI; incluye: Manijas giratorias delanteras y traseras; 3 sensores de puertas (puertas delanteras y traseras); 2 mazos de cables (para la conexión delantera y trasera); 2 llaves mecánicas de anulación
$1.163,21
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Productos Relacionados
Descripción

Kit de actualización de manija giratoria de control de acceso electrónico eConnect® Descripción General

El Control de acceso electrónico eConnect® (EAC por sus siglas en Inglés) proporciona una solución de cierre electrónico en red, económica y fácil de usar para los gabinetes de los centros de datos. La integración con las unidades de distribución de energía (PDU)* de eConnect elimina la necesidad de potenciar e interconectar las cerraduras por separado. Utilice una única conexión de red para suministrar energía, monitoreo ambiental y control de acceso

El juego incluye:

  • Manijas giratorias delanteras y traseras
  • 3 sensores de puertas (puertas delanteras y traseras)
  • 2 mazos de cables (para la conexión delantera y trasera)
  • 2 llaves mecánicas de anulación

 

Carateristicas Principales

  • Sensores integrados para el estado de bloqueo y cierre, y las funciones de monitoreo y alarma
  • Capacidad de desbloqueo remoto • Tiempo de desbloqueo configurable por el usuario
  • Bloqueo de alta seguridad con llave mecánica de anulación
  • El lector reconoce las tarjetas RFID existentes de125 kHz o 13.5 MHz de los empleados
  • LED bicolor (azul/magenta) para indicar el estado de la cerradura y de la manija
  • Registro de eventos para fines de auditoría • Integración con LDAP y Radius para mayor seguridad
  • Disponible para gabinetes GlobalFrame® Serie GF y TeraFrame® Serie F de CPI
Ver Documentación del Producto