Sistemas KVM
CPI ofrece una variedad de soluciones de conmutadores KVM para satisfacer su aplicación específica, incluidos Cajones LCD KVM, Conmutadores análogos KVM y Conmutadores IP KVM.
¿Necesita ayuda?
Trabaje con un ingeniero de soluciones de CPI para comprender su situación única y encontrar la solución correcta.
Descargas Útiles y Enlaces
Examinar KVM Switches & Trays (0 Products)
The Space Saving Duo includes an LCD Monitor+Shelf and Keyboard+Tray or an LCD Monitor+Shelf and Gold Contact Keyboard+Tray.
2 opciones
Desde $2,439.47 USD MSRP
The Space Saving Duo includes a LCD Monitor+Shelf and Keyboard+Tray or a LCD Monitor+Shelf and Gold Contact Keyboard+Tray.
2 opciones
Desde $2,391.44 USD MSRP
El teclado + bandeja es un teclado con bandeja deslizante que utiliza sólo 1 RMU de espacio de montaje en bastidor. El teclado + bandeja tiene 104 teclas e incluye un teclado numérico y un panel táctil. No se necesitan mouse ni bandeja para mouse adicionales.
4 opciones
Desde $580.57 USD MSRP
El teclado + bandeja es un teclado con bandeja deslizante que utiliza sólo 1 RMU de espacio de montaje en bastidor. El teclado + bandeja tiene 104 teclas e incluye un teclado numérico y un panel táctil.
4 opciones
Desde $569.18 USD MSRP
El monitor LCD + entrepaño es un monitor LCD con bandeja deslizante que utiliza sólo 2 RMU de espacio de montaje en bastidor en posición de cerrado. El monitor tiene una pantalla de 17” (430 mm) y se monta en un mecanismo de inclinación que le permite girar la pantalla para facilitar la visualización.
1 opcion
Desde $2,111.32 USD MSRP
El monitor LCD + entrepaño es un monitor LCD con bandeja deslizante que utiliza sólo 2 RMU de espacio de montaje en bastidor en posición de cerrado.
1 opcion
Desde $2,069.95 USD MSRP
The 17” LCD KVM Drawer is a combination LCD flat panel display, keyboard and touchpad console that uses only 1U of rack-mount space.
4 opciones
Desde $1,712.17 USD MSRP
The IP KVM Switch with DB15 computer ports provides basic, single-user access to 16 computers from a single set of peripherals or a network connection and uses only 1U of rack-mount space.
1 opcion
Desde $1,880.98 USD MSRP
The 17” LCD KVM Drawer and Analog Switch includes a 17” TFT LCD color display, a full size keyboard with separate number pad and an integrated touchpad. Both US and UK keyboard layouts are available.
4 opciones
Desde $2,698.43 USD MSRP
The IP KVM Switch with DB15 computer ports provides basic, single-user access to 16 computers from a single set of peripherals or a network connection and uses only 1U of rack-mount space.
2 opciones
Desde $3,629.76 USD MSRP
The IP KVM Switch with Cat 5/6 computer ports provides multiuser access to 16 or 32 computers from local console, a remote console or over the Ethernet using a Java-enabled web browser.
8 opciones
Desde $5,358.21 USD MSRP
Provides multiuser access to 16 or 32 computers from a single set of rack-mount peripherals, a remote console or an Internet connection with
expansion support for up to 256 computers using additional Analog KVM Switches with Cat 5/6 ports
2 opciones
Desde $2,694.36 USD MSRP
Analog KVM Switches provide a simple, compact and cost-effective solution for small and medium-sized computer rooms.
1 opcion
Desde $1,116.39 USD MSRP
The IP KVM Switch with Cat 5/6 ports features multiple user interfaces: the local console, a remote console to connect to another computer located on site, and one or two IP connections accessed through the network using a Java-enabled web browser.
2 opciones
Desde $3,515.89 USD MSRP