El siguiente software es compatible con una variedad de productos eléctricos y electrónicos de CPI. Seleccione el enlace de software apropiado a continuación.
Para obtener ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico.
eConnect® Power Distribution Unit (PDU)
|
Un Archivo |
Fecha de Lanzamiento |
Notas |
Firmware 5.3.785 |
12-16-2020 |
Use only with individual eConnect units with eConnect® Controller 4 (MCM4). This firmware revision is intended for individual eConnect PDUs with an eConnect Controller 4 (MCM4) and can be used in a Secure Array with eConnects that have eConnect Controller 3 (MCM3 controller) or eConnect Controller 2 (MCM2 controller) after those controllers are updated to firmware revision 4.11.731 or later. PDUs with this firmware revision cannot be used in Secure Array with PDUs that have an eConnect Controller 1 (MCM1 controller).
Lea las Notas de la versión para más detalles (inglés).
|
Firmware 4.13.785 |
12-16-2020 |
Use only with individual eConnect units with MCM3 or MCM2 controller; or if all units within Secure Array® have MCM3 or MCM2 controllers.This firmware revision is intended for individual eConnect PDUs with an eConnect Controller 3 (MCM3 controller) or eConnect Controller 2 (MCM2 controller) or eConnect PDUs within a Secure Array®, all of which have an MCM3 or MCM2 controller. Do not use this firmware version, if any of the PDUs within the Secure Array have an eConnect Controller 1 (MCM1 controller).
Lea las Notas de la versión para más detalles (inglés).
|
Firmware 3.1.239 / 2.23.175 |
8-03-2016 |
Use only with individual eConnect units with MCM1 controller with existing 2.x.xxx firmware rev; or if any units within Secure Array have MCM1 controller with 2.x.xxx firmware rev. This firmware version does not support integrated eConnect EAC.
Lea las Notas de la versión para más detalles (inglés).
|
Zero Touch Provisioning User Guide |
07-29-2020 |
Use only with eConnect units with eConnect Controller 4 (MCM4) and firmware revision 5.2.757 or later. |
Command Line Interface User Guide |
09-05-2020 |
Use only with eConnect units with eConnect Controller 4 (MCM4); or with eConnect units with eConnect Controller 3 (MCM3) and firmware revision 4.12.757 or later. Requires a serial console cord to connect a computer to the PDU. See guide for recommendations. Order the serial console cord separately. |
RESTful API User Guide |
12-20-2018 |
|
SNMP MIB File |
03-11-2020 |
|
Additional Power Distribution Units
|
Un Archivo |
Fecha de Lanzamiento |
Usado con Estos Productos |
MIB Files |
|
P/N 356XX- and 358XX-series Monitored and Controlled PDUs |
Serial Access Program* |
10-25-2010 |
P/N 356XX- and 358XX-series Monitored and Controlled PDUs |
IP KVMs
|
Un Archivo |
Fecha de Lanzamiento |
Usado con Estos Productos |
Console Setup Software |
|
IP KVM Switch with Cat 5/6 Ports
IP KVM Switch with DB15 Ports |
*El software en serie le permite acceder, configurar, monitorear y controlar las PDU seleccionadas mediante una conexión en serie directa a una computadora. Use el cable de configuración serial RJ-45 a DB-9 (P / N 35941-131) para conectar la PDU y la computadora. Tenga en cuenta que las PDU fabricadas después del 1 de septiembre de 2009 se pueden configurar utilizando un navegador web habilitado para Java en lugar de la configuración en serie.
**Póngase en contacto con el Soporte técnico al 800-834-4969 antes de instalar el firmware RIM-1000.