Add To Cart
Medidor En Linea Powerscope
Qty:
Medidor En Linea Powerscope
El Medidor en Línea PowerScope le permite actualizar PDU medidas y básicas con un medidor de corriente en línea que ofrece supervisión de la corriente basada en la red para ayudarlo a realizar un seguimiento de dónde y cuándo se utiliza energía eléctrica. La supervisión de la energía en tiempo real es fundamental para mejorar la eficacia del consumo eléctrico (PUE) en sus centros de datos y salas de equipos. Lo ayuda a identificar problemas energéticos y a realizar un seguimiento de la demanda de energía, lo que le permite organizar procesos de TI y equipos para lograr el uso más eficaz de la energía disponible.
Seleccione un Medidor en Línea PowerScope que coincida con el voltaje y la clasificación de corriente nominal de la conexión eléctrica y la PDU. Se encuentran disponibles Medidor en Línea PowerScope para montaje en bastidor horizontal, monofásicos o trifásicos, de una o dos entradas con varias combinaciones de conector y enchufe. Utilice modelos con medidores digitales locales de corriente para PDU básicas y modelos sin medidores digitales locales de corriente para PDU medidas.
Caracteristicas Principales
- Agregue supervisión de corriente basada en la red a las PDU medidas y básicas existentes
- Amperímetros en línea con conectores NEMA, estilo California o estilo IEC
- Modelos selectos disponibles con pantalla digital a fin de proporcionar supervisión sencilla de la corriente
- Se integra al software de la Aplicación de Administración Empresarial Escalable (SEMA), lo que proporciona supervisión de la energía basada en IP en tiempo real en toda su empresa
Explorar Opciones de Productos
Especializada en productos personalizados.
Chatsworth Products (CPI) es un socio de soluciones totales con productos innovadores e ingenieros talentosos que ofrecen servicios de consultoría para proyectos de todo tipo.
Descargas Útiles y Enlaces
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (16 Product Options)
No Products Matching Your Filters