• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Basic eConnect® PDU (Modelo Anterior)
Descripción General

Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Diseñado para uso confiable en entornos de densidad y temperatura altas. Los tomacorrientes de bloqueo proporcionan una estabilidad adicional y evitan las desconexiones accidentales.

Características Principales:

  • Garantiza la confiabilidad dentro de los centros de datos de hoy en día con temperaturas altas de pasillo caliente, como resultado de una capacidad de temperatura ambiente de 149 °F (65 °C)
  • Protege los equipos contra picos de corriente y disparos involuntarios con el uso de disyuntores hidráulicos 100% magnéticos que toleran las variaciones de temperatura y son altamente confiables
  • Evita las desconexiones accidentales a través de tomacorrientes de bloqueo opcionales, que aseguran que los cables de alimentación se mantengan bien sujetos a los tomacorrientes IEC
  • La PDU vertical se instala rápidamente con un montaje universal sin herramientas o se envía preinstalado en gabinetes de CPI
  • Ofrece una amplia gama de configuraciones estándar, que combinan diferentes tomas eléctricas o enchufes y tomacorrientes para obtener configuraciones que respondan a los requisitos de las instalaciones
  • Se adapta al espacio Zero-U al costado de los gabinetes y no bloquea el acceso a los rieles de montaje del equipo y el flujo de aire de salida
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Clavija
  • Tomacorrientes
  • Voltios
  • Fase
  • Entrada Amperaje
  • Gabinete Compatibilidad
Explore Sizes & Options (59 Product Options)
Número de Producto Clavija Tomacorrientes Voltios Fase Entrada Amperaje Gabinete Compatibilidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters