• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Monitored eConnect® PDU (Modelo Anterior)
Descripción General

Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Proporciona monitoreo continuo y automatizado de cada PDU para brindar una medición a nivel del bastidor. La integración con control de acceso electrónico y opciones de monitoreo ambiental proporciona una solución completa de administración a nivel de gabinete que es fácil de usar e implementar.

Características Principales:

  • Resiste a temperaturas elevadas de entornos de centros de datos de alta densidad con una temperatura ambiente de 65 °C (149 °F).
  • Protege los equipos contra picos de corriente y disparos involuntarios con el uso de disyuntores hidráulicos 100 % magnéticos que toleran las variaciones de temperatura y son altamente confiables
  • Optimiza el uso de energía en aplicaciones de alta densidad con monitoreo continuo de la alimentación en PDU y circuito derivado de entrada con una precisión de +/-1 %
  • Se envían advertencias ambientales y alarmas de umbral proactivas con monitoreo integrado de temperatura y humedad
  • Evita las desconexiones accidentales a través
  • de tomacorrientes de bloqueo opcionales, que aseguran que los cables de alimentación se mantengan bien sujetos a los tomacorrientes IEC
  • Las PDU verticales admiten conexiones de dos cerraduras de manija giratoria electrónica para proporcionar control de acceso electrónico seguro para los gabinetes GlobalFrame® o TeraFrame® de CPI.
  • La PDU vertical se instala rápidamente con un montaje universal sin herramientas o se envía preinstalado en gabinetes de CPI
  • Ofrece una amplia gama de configuraciones estándar, que combinan diferentes tomas eléctricas o enchufes y tomacorrientes para obtener configuraciones que respondan a los requisitos de las instalaciones. Las configuraciones verticales cuentan con hasta 60 tomacorrientes.
  • Se adapta al espacio Zero-U al costado de los gabinetes y no bloquea el acceso a los rieles de montaje del equipo y el flujo de aire de salida
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Clavija
  • Form Factor
  • Tomacorrientes
  • Voltios
  • Fase
  • Entrada Amperaje
  • Gabinete Compatibilidad
Explore Sizes & Options (87 Product Options)
Número de Producto Clavija Form Factor Tomacorrientes Voltios Fase Entrada Amperaje Gabinete Compatibilidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters