Monitoreo y Seguridad Ambiental

Los Sistemas de Monitoreo y Seguridad Ambiental de CPI brindan diferentes productos para satisfacer la necesidad de seguridad y monitoreo en el centro de datos. 

Recursos
Sistemas de Monitoreo Ambiental (3 Opciones de Productos)

El Sistema de Administración Remota de Infraestructura (RIM-1000) de Chatsworth Products (CPI) ofrece monitoreo remoto de sensores y dispositivos en los centros de datos y salas de equipos.

22 opciones
Desde $4,362.86 USD MSRP

El Sistema de Administración Remota de Infraestructura (RIM-750) de C h a t s wo r t h P r o d u c t s ( C P I ) ofrece monitoreo remoto de sensores ambientales para un gabinete de servidor único o un sala pequeña de computadoras o equipo de telecomunicaciones. El RIM-750 es fácil de usar; ofrece acceso web a un panel para monitorear situaciones en tiempo real y notificaciones de correo electrónico cuando las condiciones superan los umbrales definidos por el usuario. Use el RIM-750 para ofrecer advertencia temprana fundamental cuando las condiciones del sitio cambien.

1 opcion
Desde $1,083.89 USD MSRP

RIM-750 y Kit de Detección de Fugas, incluye 1 RIM-750 con un Cable Conductor de Detección de Fugas y 200 ft (60 m) de Soga Sensor de Detección de Fugas

1 opcion
Desde $3,825.49 USD MSRP