Remote Infrastructure Management (RIM) Protocol Converter
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

El Conversor de Protocolo del Sistema de Administración de Infraestructura Remota (RIM) de Chatsworth Products (CPI) ofrece la integración del sistema con los sistemas de monitoreo y administración de la instalación. El Conversor de Protocolo RIM convierte las salidas del sensor de protocolos SNMP, BACnet y Modbus en uno o más de los mismos protocolos para la integración en un sistema de administración de edificio (BMS) o un sistema de administración de red (NMS). El Conversor de Protocolo es ideal para entornos en los que los datos de un equipo monitoreado no son compatibles con los protocolos usados por el BMS o el NMS, especialmente en aplicaciones que presentan sistemas de monitoreo heredados

Caracteristicas Principales

  • Los diferentes protocolos de entrada y salida permiten una fácil integración con una gran variedad de equipos
  • Se comunica con sistemas de administración de edificio y administración de red 
  • La interfaz basada en la Web simplifica los ajustes y la configuración • Conecta hasta 32 dispositivos (unidades, módulos o nodos)
  • Monitorea hasta 1,024 registros Modbus, OID o instancias
  • Utilice el Conversor de Protocolo de dos puertos para conectar varias líneas troncales para una exploración más rápida con una cantidad mayor de dispositivos 
  • Notificación de alarma mediante correo electrónico cuando un dispositivo deja de comunicar
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
Número de Producto Tipo Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters