Las Tomas Múltiples de CPI ofrecen distribución de energía básica para bastidores y gabinetes y permiten compartir una conexión eléctrica individual con varios equipos.
Las Tomas Múltiples de CPI ofrecen distribución de energía básica para bastidores y gabinetes y permiten compartir una conexión eléctrica individual con varios equipos
Se monta en bastidores de 19" EIA o 23" de ancho en soportes separadores de 6.75" de profundidad (172 mm).
Se monta en la parte superior, inferior o lateral dentro del Gabinete Cube-iT PLUS
Provide metered power distribution into racks and cabinets allowing you to share a single power connection with multiple pieces of equipment.
Basic Horizontal Power Strips with master lighted switch and international style outlets
Transformer Spaced Power Strips let you plug in bulky transformers without skipping outlets. The 1U high, horizontal rack-mount power strip has eight outlets total: four in front and four in back.