40159-010
Kit de Jumper de Conexión del Equipo
Bonding Jumper Kit; INCL 1 #6 AWG jumper 24" (609.6mm); straight lug; R/A lug; mounting hardware
$77,46
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Kit de Jumper de Conexión del Equipo Descripción General

Use el Kit de Jumper de Conexión del Equipo con el kit de Barra Conductora del Bastidor Vertical para unir equipos de montaje en bastidor. El kit de jumper de Conexión del Equipo incluye un conductor de conexión n.° 6 AWG de 24" de largo (710 mm) con aislamiento helicoidal verde y amarillo con un Terminal de Compresión Ranurado en un extremo y un Terminal de Compresión Ranurado de 90° en el otro. El Terminal Ranurado de 90° se conecta a la barra conductora, lo que permite una fácil alineación con el equipo. El Terminal de Compresión Ranurado se conecta al equipo. El kit incluye una almohadilla abrasiva, un compuesto de unión antioxidante y dos tornillos de instalación para preparar y asegurar el puente a la barra conductora o a la barra de conexión a tierra. El instalador debe proporcionar las herramientas para la instalación del terminal que se conecta al equipo.

  • Cada kit incluye (1) puente de conexión aislado de 24" de largo (710 mm) con terminales unidas, (2) tornillos de instalación con revestimiento, una almohadilla abrasiva y compuesto para juntas.
  • Las terminales están hechas de cobre estañado galvanizado y tienen (2) orificios de montaje con una separación de 0.5" a 0.625" que aceptan tornillos de 1/4".
  • Sus componentes cuentan con certificación UL, archivo E236184, categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos de Conexión al Sistema de Tierra.
Ver Documentación del Producto