Juego de Puente de Conexión del Bastidor
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Los Juegos de Puente de Conexión del Bastidor sirven como conductores de unión de bastidor para los bastidores estándar y universales de CPI. Los bastidores universales de CPI incluyen una ubicación para conectar el Juego de Puente de Conexión del Bastidor dentro del canal de montaje vertical del equipo del bastidor. Solicite los accesorios adicionales según sea necesario para asegurar el otro extremo del puente al conductor de conexión del equipo de telecomunicaciones o directamente a una barra de conexión de telecomunicaciones.

El juego consiste en:

  • Un conductor de cobre trenzado aislado n.° 6 AWG de 9' de largo (2.7 m) verde con una franja amarilla horizontal unido a un terminal de compresión de dos orificios para pernos de 1/4" (6.35 mm) con una separación de centro a centro de 5/8" (15.88 mm).
  • Tuercas hexagonales 1/4-20 de brida dentada con revestimiento de cinc.
  • Un paquete de 0.5 oz (14 g) de compuesto antioxidante de aluminio para juntas.
  • Construido con componentes que cuentan con certificación UL, archivo E236184, categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos de Conexión al Sistema de Tierra.
  • Disponible individualmente o en paquetes de 10.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
Número de Producto Cantidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters