• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
Juego de organizador de cables vertical mejorado para MegaFrame
Descripción General

El administrador vertical mejorado permite que los cables se organicen por espacio de montaje en rack, lo que facilita el rastreo de cables individuales durante movimientos, adiciones y cambios. Además, dos administradores verticales mejorados se pueden conectar con los administradores de adelante hacia atrás (como se muestra arriba) para crear una ruta completa para los cables de conexión que conectan los conmutadores de red y las computadoras dentro de los mismos gabinetes o en los adyacentes.

El Administrador Vertical mejorado está disponible en dos tamaños para capacidades de cable grandes y extra grandes. La versión estrecha se puede agregar a cualquier gabinete MegaFrame. La versión ancha se usa en cualquier gabinete MegaFrame de 23 "de ancho que se haya convertido en una solución de rack de 19" con el kit de adaptador de rieles de 23 "-19" de CPI. Ambos modelos incluyen una puerta a presión para proteger los cables. Los gerentes de adelante hacia atrás (vendidos en pares) se ajustan a
los administradores verticales y ajustar para que coincida con la profundidad de los administradores de cable.

Características clave y beneficios

  • Las aberturas de cable en el Administrador Vertical Mejorado permiten que los cables salgan por RMU. Las aberturas tienen bordes redondeados para proteger el cable y no se deforman ni rompen

  • La parte posterior del Enhanced Vertical Manager tiene cuatro puertos de paso de cable protegidos por el borde para el cableado de adelante hacia atrás.

  • La tapa encaja y se abre hacia la derecha o hacia la izquierda para acceder fácilmente a los cables durante los movimientos, adiciones y cambios.

Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (6 Product Options)
Número de Producto Altura Ancho Profundidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters