Administrador de cables con linguetes Descripción General
Finger Cable Manager se conecta al riel de montaje del equipo creando un camino para los cables al lado del riel, e incluye guías de plástico en forma de T (dedos) que organizan los cables por espacio de montaje en rack (U). Dos profundidades están disponibles.
Características clave y beneficios
- Se fija y se ajusta con rieles de montaje, totalmente compatible con Air Dam
- Las guías de plástico en forma de T (dedos) organizan los cables por espacio de montaje en rack (U)
- Las aberturas entre las guías de cable (dedos) se alinean con cada espacio de montaje en rack en el riel de montaje
- Pase hasta 48 cables por espacio en U a través de las aberturas en Finger Cable Manager
- Pase hasta 24 cables por espacio en U a través de las aberturas en el Finger Cable Manager, corto
- Cubierta con bisagras incluida con los gerentes en gabinetes más anchos; tapa a presión cerrada para asegurar los cables
- Incluye: administrador de cable para dedo, cubierta (P / N 39112-XXX y 39235-XXX solamente), hardware de instalación
- Material: paneles de acero, guías de plástico y cierres.
- Acabado: Negro o Glaciar Blanco; Guías y pestillos son negros.
Ver Documentación del Producto