39120-C00
Administrador de cables con linguetes
Finger Cable Manager; 23.6'' (600 mm) W x 42U; Black
$242,58
Usar Con:
42U Rack
Tamaño:
Short Depth Fingers
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Administrador de cables con linguetes Descripción General

Finger Cable Manager se conecta al riel de montaje del equipo creando un camino para los cables al lado del riel, e incluye guías de plástico en forma de T (dedos) que organizan los cables por espacio de montaje en rack (U). Dos profundidades están disponibles.
 
Características clave y beneficios

  • Se fija y se ajusta con rieles de montaje, totalmente compatible con Air Dam
  • Las guías de plástico en forma de T (dedos) organizan los cables por espacio de montaje en rack (U)
  • Las aberturas entre las guías de cable (dedos) se alinean con cada espacio de montaje en rack en el riel de montaje
  • Pase hasta 48 cables por espacio en U a través de las aberturas en Finger Cable Manager
  • Pase hasta 24 cables por espacio en U a través de las aberturas en el Finger Cable Manager, corto
  • Cubierta con bisagras incluida con los gerentes en gabinetes más anchos; tapa a presión cerrada para asegurar los cables
  • Incluye: administrador de cable para dedo, cubierta (P / N 39112-XXX y 39235-XXX solamente), hardware de instalación
  • Material: paneles de acero, guías de plástico y cierres.
  • Acabado: Negro o Glaciar Blanco; Guías y pestillos son negros.
Ver Documentación del Producto