34537-000
Panel Ciego a Presión
Snap-In Filler Panel; 1U x 19"W (482.6 mm); Black; Single
$19,53
Altura:
1.7" (43.18 mm) 1U
Tipo:
Square-Punched Rails
Cantidad:
(1) Panel
Acabado/ Color:
Black
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Productos Relacionados
Descripción

Panel Ciego a Presión Descripción General

El panel ciego a presión de Chatsworth Products (CPI) reduce en gran medida el flujo de aire desviado y bloquea la recirculación de aire del escape caliente desde la parte posterior del equipo hacia la parte delantera del equipo, lo que ayuda a mejorar los costos de enfriamiento.

Ventajas:

  • Sellado completo - Reduce el flujo de aire desviado entre equipos al sellar los espacios de montaje en bastidor (U) no utilizados en los gabinetes
  • Instalación sin herramientas - Se encaja en los orificios de montaje roscados o con perforación cuadrada en los rieles para equipos. Los agarres para dedos integrados facilitan la instalación y la remoción
Características principales :
  •  El diseño elimina brechas entre los paneles ciegos apilados.
  • Instalación rápida con diseño sin herramientas
  • Los agarres para dedos integrados facilitan la instalación y la remoción.
  • Los acabados en negro estándar y blanco glaciar están disponibles.
  • Disponible en paquetes de varias unidades para las instalaciones grandes
Ver Documentación del Producto