Add To Cart
Kit Build to Spec (construir según especificación, BTS)
Qty:
Kit Build to Spec (construir según especificación, BTS)
El kit Build To Spec es un conducto altamente adaptable, fácil de ordenar, fabricado en campo, utilizado en combinación con las puertas de contención de pasillos de CPI y los paneles ciegos de gabinete de altura completa para crear una solución completa de contención de pasillos calientes (HAC) que captura y ventila caliente aire de un pasillo cerrado.
- El conducto fabricado en campo acomoda las diferencias del sitio y las condiciones existentes
- Compatible con una combinación de gabinetes: diferentes alturas, anchos y profundidades en la misma fila
- El conducto elevado de una pieza permite retirar, omitir o reemplazar los gabinetes según sea necesario
- Los paneles de conductos translúcidos y los paneles de puerta transparentes permiten que la luz ingrese al pasillo contenido
- Las puertas se cierran automáticamente para mantener la contención y reducir el tiempo de recuperación.
- Una solución completa maximiza el rendimiento con deflectores para sellar alrededor y dentro de los gabinetes y el pasillo contenido
- La construcción duradera y el diseño sin mantenimiento proporcionan muchos años de uso.
Explorar Opciones de Productos
Especializada en productos personalizados.
Chatsworth Products (CPI) es un socio de soluciones totales con productos innovadores e ingenieros talentosos que ofrecen servicios de consultoría para proyectos de todo tipo.
Descargas Útiles y Enlaces
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (80 Product Options)
No Products Matching Your Filters