33000-E02
Kit Build to Spec (construir según especificación, BTS)
Build To Spec Kit Hot Aisle Containment; 48"H (1219 mm) x 96"W (2438 mm) x 188"L (4775 mm); Glacier White
$13.181,16
Ancho:
96" (2438.4 mm)
Longitud:
188" (4775 mm)
Altura:
48" (1219.2 mm)
Acabado/ Color:
Glacier White
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Productos Relacionados
Descripción

Kit Build to Spec (construir según especificación, BTS) Descripción General

El kit Build To Spec es un conducto altamente adaptable, fácil de ordenar, fabricado en campo, utilizado en combinación con las puertas de contención de pasillos de CPI y los paneles ciegos de gabinete de altura completa para crear una solución completa de contención de pasillos calientes (HAC) que captura y ventila caliente aire de un pasillo cerrado.

  • El conducto fabricado en campo acomoda las diferencias del sitio y las condiciones existentes
  • Compatible con una combinación de gabinetes: diferentes alturas, anchos y profundidades en la misma fila
  • El conducto elevado de una pieza permite retirar, omitir o reemplazar los gabinetes según sea necesario
  • Los paneles de conductos translúcidos y los paneles de puerta transparentes permiten que la luz ingrese al pasillo contenido
  • Las puertas se cierran automáticamente para mantener la contención y reducir el tiempo de recuperación.
  • Una solución completa maximiza el rendimiento con deflectores para sellar alrededor y dentro de los gabinetes y el pasillo contenido
  • La construcción duradera y el diseño sin mantenimiento proporcionan muchos años de uso.
Ver Documentación del Producto

Video

Kit Build to Spec (construir según especificación, BTS)