• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
48" (1220 mm) M-Series MegaFrame® Cabinet
Descripción General

El gabinete MegaFrame® de la serie M de 48 ”H (1220 mm) está diseñado para clientes con poco espacio que demandan valor, al tiempo que ofrece la misma calidad excelente que distingue al CPI de la competencia. Este gabinete de altura conveniente está diseñado específicamente para instalaciones de espacio restringido.

Características clave y beneficios

  • El gabinete incluye una sección de administración de cables vertical
  • La amplia variedad de opciones promueve la flexibilidad en la configurabilidad del gabinete
  • Disponible en tres profundidades; 24 ", 30" y 36 "(610 mm, 760 mm y 910 mm)
  • Disponible en una configuración de gabinete o marco solamente, con rieles perforados cuadrados 12-24 o Multi-Mount
  • Los rieles ajustables de adelante hacia atrás tienen un espaciado de orificios alternos estándar de 5/8 "-5/8" -1.2 "
  • Capacidad de carga: 2000 lb (907.2 kg)
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (792 Product Options)
Número de Producto Ancho Superior Paneles Laterales Estilo del Riel Acabado/ Color Puertas Profundidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters