• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
M-Series MegaFrame® Cabinet System
Descripción General
El gabinete MegaFrame® Serie M es un gabinete de aluminio, liviano, para varios fines que está disponible con rieles de montaje de equipo de 19 in EIA o 23 in de ancho y diversos estilos de puertas, para cumplir con los requisitos de temperatura y seguridad.


Lista de características:

  • Se envía totalmente ensamblado o desarmado para las áreas con andenes o entradas de tamaño pequeño.
  • Amplia variedad de tamaños, rieles de montaje, métodos de seguridad y bloqueo y juegos de embalaje.
  • Organización de cables vertical integrada con 3 in (80 mm) de capacidad de cables por lateral
  • Capacidad de carga estática de 2,000 lb (907.2 kg) (con o sin roldanas)
  • Ancho de montaje en bastidor de 19 in o 23 in.
  • Rieles n.º 12-24 roscados, con perforación cuadrada o de montaje especial con marcas U para montaje rápido de equipos.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (3.347 Product Options)
Número de Producto Ancho Superior Paneles Laterales Puerta Trasera Estilo del Riel Altura Puerta Delantera Acabado/ Color Profundidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters