• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
Gabinete de Red TeraFrame® Serie N de Generación 3
Descripción General

El Sistema de Gabinete de Red TeraFrame Serie N de Generación 3 es un gabinete de red diseñado para la administración térmica y de cables de alta intensidad. El diseño del marco proporciona máxima flexibilidad para el montaje de equipos, la administración del flujo de aire y la organización del cableado y de los accesorios de potencia.

Lista de características:

  • El diseño del marco proporciona máxima flexibilidad para el montaje de equipos, accesorios térmicos, de cableado y de administración de la energía.
  • Proporciona una completa separación del aire caliente y frío dentro del gabinete 
  • Una solución universal de flujo de aire de lado a lado elimina los accesorios específicos del switch, reduciendo así la complejidad de la planificación.
  • Pedido preconfigurado para flujo de aire de adelante hacia atrás, de adelante hacia arriba, de lado hacia atrás o de lado hacia arriba.
  • La opción del Ducto de Escape Vertical proporciona un flujo de aire de lado hacia arriba
  • Incluye grandes puertos de entrada de cables en el panel superior, guías de cable en forma de T en los rieles de montaje frontales y un administrador de cables de adelante hacia atrás para organizar los cables; los administradores verticales de cables están disponibles como accesorios 
  • Fácil acceso a los cables y al equipo con puertas extraíbles, panel superior y paneles laterales.
  • Incluye guías de cables en forma de T con aberturas que se alinean con cada U en el bastidor para dividir y organizar el cable.
  • Incluye pies de nivelación y roldanas de transporte
  • Incluye dos pares de rieles de montaje de 19 in EIA para equipos.
  • Rieles de montaje N.º 12-24 roscados, con perforación cuadrada y marcas U para montaje rápido de equipos.
  • - 2500 lb (1134 kg) de capacidad de carga estática sobre los pies de nivelación.
  • Listado UL 2416
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (75.263 Product Options)
Número de Producto Ancho Superior Paneles Laterales Cierres Traseros Puerta Trasera Estilo del Riel Altura Cierres Delanteros Puerta Delantera Acabado/ Color Profundidad Entrada de Cable Gerente de Aire Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters