Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

M-Series MegaFrame® Cabinet System
Descripción General
El gabinete MegaFrame® Serie M es un gabinete de aluminio, liviano, para varios fines que está disponible con rieles de montaje de equipo de 19 in EIA o 23 in de ancho y diversos estilos de puertas, para cumplir con los requisitos de temperatura y seguridad.


Lista de características:

  • Se envía totalmente ensamblado o desarmado para las áreas con andenes o entradas de tamaño pequeño.
  • Amplia variedad de tamaños, rieles de montaje, métodos de seguridad y bloqueo y juegos de embalaje.
  • Organización de cables vertical integrada con 3 in (80 mm) de capacidad de cables por lateral
  • Capacidad de carga estática de 2,000 lb (907.2 kg) (con o sin roldanas)
  • Ancho de montaje en bastidor de 19 in o 23 in.
  • Rieles n.º 12-24 roscados, con perforación cuadrada o de montaje especial con marcas U para montaje rápido de equipos.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (3.347 Product Options)
Número de Producto Ancho Superior Paneles Laterales Puerta Trasera Estilo del Riel Altura Puerta Delantera Acabado/ Color Profundidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters