• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Sistema de Gabinete GlobalFrame Serie GF de 2 generación
Descripción General

El Sistema de Gabinetes GlobalFrame® Serie GF de Generación 2 es una solución de para alojar soluciones de servidores y equipo de red y almacenamiento que cumple con los estándares de la industria para centros de datos, salas de cómputo o instalaciones de redes.

Caracteristicas principales

  • La utilización de medidas estándar de la industria permite una elección fácil
  • Dos configuraciones que soportan flujo de aire de adelante hacia atrás o de adelante hacia arriba.
  • Amplia variedad de accesorios de administración térmica y de cables.
  • Completamente compatible con soluciones de contención de pasillo.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (648 Product Options)
Número de Producto Altura Ancho Profundidad Paneles Laterales Panel Superior Acabado/ Color Estilo de Marco Tipo de palet Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters