• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
TeraFrame® HD serie F
Descripción General
El gabinete reforzado TeraFrame HD serie F de CPI se diseñó para enviarse completamente cargado con el equipo desde la instalación del integrador al sitio del cliente. El marco resistente, las roldanas y soportes del riel del gabinete reforzado se sometieron a prueba y aprobados para soportar la carga adicional. Un palé con absorción de impactos resistente y el cartón acolchado reutilizable permite que el gabinete se reenvíe luego de que el equipo esté cargado. Disponible con accesorios de control térmico de las soluciones Passive Cooling® de CPI.

Lista de características:

  • Transporte seguro de hasta 3000 lb (1360 kg) de equipo electrónico.
  • Incluye palé con absorción de impactos y cartón acolchonado reutilizable para reenviar luego de cargar el equipo.
  • La rampa de acero soldada proporciona un método seguro para descargar el gabinete del palé cuando llegue al sitio de instalación.
  • Disponible en tres medidas de altura, una de ancho y dos de profundidad.
  • Incluye dos pares de rieles de montaje de equipos deslizables y continuamente ajustables con orificios de montajes con perforación cuadrada.
  • Incluye roldanas reforzadas con rulemanes para brindar un rendimiento superior a largo plazo con carga.
  • El panel superior tiene grandes aberturas para cables y una placa de cubierta extraíble para el conducto de escape vertical.
  • Los paneles laterales y las puertas son fáciles de quitar para acceder rápidamente al equipo.
  • Los rieles de montaje, el panel superior, los paneles laterales y las puertas están unidos eléctricamente al bastidor; incluye el bloque de terminal de tierra.
  • Están disponibles los accesorios de la organización de cables y térmica.
  • Disponibles solo en negro
  • Capacidad de carga: 3000 lb (1360 kg)
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Panel Superior
  • Puerta Trasera
  • Altura
  • Puerta Delantera
  • Profundidad
Explore Sizes & Options (23 Product Options)
Número de Producto Panel Superior Puerta Trasera Altura Puerta Delantera Profundidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters