A0802-RF-DI
Contenedor para piso elevado con cubierta de bloqueo para paneles de conexiones
Raised Floor Enclosure with Locking Lid for Patch Panels; 4U+4U Enclosure for 9" (230mm) Floor
$1.102,95
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Contenedor para piso elevado con cubierta de bloqueo para paneles de conexiones Descripción General

Drop-In enclosure measures 21-1/4" x 22-1/4" (539.8 mm x 565.2 mm) and includes a locking cover for use completely below access floor tiles. Installation only requires the removal of one floor tile. Features pivoting mounting rails similar to models with active components. Perfect for existing data centers.

 

Ver Documentación del Producto