Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. El equipo se apoya en la puerta de acceso. El recinto mide 5 "D (130 mm).
Cajas de punto de acceso inalámbrico montadas en el techo sin placas frontales
Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. Armario de 15.5 "x 5" x 16.5 "con placa frontal preperforada para usar con el punto de acceso inalámbrico Cisco® 1250.
Caja inalámbrica montada en el techo optimizada para Cisco® Aironet® 350; 10 "x 4" x 12.75 "(254 mm x 102 mm x 324 mm)
El AAT-ACE-DOME reemplaza un mosaico de un solo techo para ocultar los puntos de acceso inalámbrico en espacios de oficina abiertos. El domo está montado en una puerta de cierre con bisagra completa, lo que brinda un fácil acceso a los equipos y cables solo para técnicos autorizados.
Placas frontales intercambiables con soportes de montaje para equipos.
Los gabinetes de techo crean una ubicación permanente para varios puntos de acceso inalámbricos o puentes dentro de techos bajos. El equipo se apoya en la puerta de acceso. El recinto mide 10 "D (250 mm).