• Sobre nosotros
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • Contáctenos
  • (52-55) 5203-7525
In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
AAT-MWME-P
NEMA-Rated Wireless Wall-Mount Enclosure
NEMA-Rated Wireless Wall-Mount Enclosure; 11.5"W (292 mm) x 9.5"D (241 mm) x 4.5"L (114 mm); Gray
$383,57
Póngase en contacto con un representante de ventas
Documentación
Descripción

NEMA-Rated Wireless Wall-Mount Enclosure Descripción General

Armario de punto de acceso inalámbrico montado en la pared diseñado para almacenes, manufactura, uso industrial liviano y exterior. La puerta individual se sujeta con una bisagra de acero continua y se asegura mediante un candado a través de un cerrojo de candado de acero inoxidable. Una junta sella el interior en el cierre.

Características clave y beneficios

  • El recinto está completamente sellado; Perfore orificios de entrada de cable para adaptarse a la aplicación

  • Cerramiento: poliéster reforzado con fibra de vidrio, gris.

  • Caja: 11-1 / 2 "Alt. X 9-1 / 2" An. X 4-1 / 2 "D (292 mm x 180 mm x 80 mm)

  • El cliente debe proporcionar hardware de instalación y acceso por cable

  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 y 13

 

Ver Documentación del Producto