11303-000
J-Bolt Kit Auxiliary Framing Channel/Wall Angle Support
J-Bolt Kit 1/4-20; 1.75"L; Gold
$9,95
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Juego de pernos en "J", canal de ajuste auxiliar/soporte en ángulo para pared Descripción General

Use to attach a 2" x 1" auxiliary framing channel to a wall angle support. Finish is gold over zinc plating.

Kit consist of:

  • (2) 1/4-20 x 1-3/4" J-Bolts
  • (2) 1/4-20 hex nuts
  • (2) 1/4 split lock washers

 

Ver Documentación del Producto