Nuestra pista de cable más popular está diseñada para clientes conscientes del valor. Universal Cable Runway ofrece las características estándar de la industria que tiene Ven a esperar. Con la pista soportada cada 5 '(1.5 m), carga máxima con una deflexión mínima es de 132 lb / ft (59,9 kg).