Escalerilla porta cables
Sostiene cables troncales y horizontales entre los puntos de acceso y salida en salas de telecomunicaciones o de equipos y conexiones cruzadas en bastidores o gabinetes con productos para escalerilla de cables CPI. Hay disponibles una gran selección de soportes, empalmes y accesorios.
Recursos
Support Products (22 Opciones de Productos)

Secures Runway to the top of Universal Rack without intruding into mounting space. The combination of the flat plate and hat-shaped bracket form a clamp around the rack's top angles or top bars. Mounts parallel or perpendicular.

21 opciones
Desde $59.12 USD MSRP
Secures Cable Runway to the top of 6”D (150 mm) Standard Rack. Mounts either parallel or perpendicular to runway.
12 opciones
Desde $80.92 USD MSRP

Secures Cable Runway to the top of 6"D (150 mm) Standard Rack without intruding into valuable mounting space. The combination of the flat plate and hat-shaped bracket form a clamp around the rack's top angles or top bars.

15 opciones
Desde $88.91 USD MSRP

Úselo para el soporte del piso para rejillas de cable.

12 opciones
Desde $106.82 USD MSRP

Este kit ha sido diseñado para facilitar aún más la instalación de la pista de cables en el techo mediante el uso de un solo punto de conexión.

25 opciones
Desde $64.59 USD MSRP

Admite la pista de cables por encima de una fila continua de bastidores o gabinetes CPI de diferentes alturas y proporciona espacio adicional entre la parte superior de los bastidores o gabinetes y la pista de cables

34 opciones
Desde $61.39 USD MSRP
Sostiene la Escalerilla Porta Cables de CPI o la Bandeja para Cables de Rejilla de Alambre Pemsa® Rejiband® sobre una fila continua del Gabinete ZetaFrame, lo que proporciona espacio adicional entre las partes superiores de los gabinetes y la escalerilla porta cables y las bandejas para cables.
10 opciones
Desde $62.50 USD MSRP

The CPI Cable Runway Wall To Rack Kit is a one part number solution to the problem of providing support for cable between the rack and the wall.

24 opciones
Desde $170.61 USD MSRP

To attach and secure Cable Runway to a wall or floor. Foot made of 3/8" x 1-1/2" x 6"H steel.

5 opciones
Desde $49.42 USD MSRP

Use J-Bolt to attach Cable Runway to Wall Angle Support or Wall Support Bracket.

3 opciones
Desde $7.04 USD MSRP

Allows the attachment of cable runway 12" (300 mm) directly above and either parallel or perpendicular to existing Cable Runway.

4 opciones
Desde $102.19 USD MSRP

2" x 2" x .105" (50 mm x 50 mm x 2.67 mm) steel support angle is designed for wall-mounting specific widths of Cable Runway.

47 opciones
Desde $30.63 USD MSRP

Used to suspend Cable Runway from the ceiling. Material is steel, finished with gold over zinc plating.

4 opciones
Desde $38.65 USD MSRP

Asegura el soporte de cables a la parte superior de los bastidores de equipos estándar y universales

19 opciones
Desde $51.05 USD MSRP

Cable Runway Mounting Bracket for 6" (150 mm) to 24" (600 mm) Wide Runway secured onto Adjustable QuadraRack® (AQR) or Adjustable ServerRack.

4 opciones
Desde $75.36 USD MSRP

Secures threaded rod to Cable Runway. Mounting hardware not included.

2 opciones
Desde $9.91 USD MSRP

Used to attach threaded rod to ceiling. Hardware is not included.

2 opciones
Desde $16.25 USD MSRP

Secures threaded rod to Cable Runway.

2 opciones
Desde $9.83 USD MSRP

Provides easy additions of Cable Runway layers to existing cable racks by allowing support brackets and nuts to slip over drop rod.

1 opcion
Desde $51.14 USD MSRP

Triangular Support Bracket provides wall support for cable runway. Made of cold-rolled steel. Load rating 400 lb (181.4 kg).

15 opciones
Desde $68.91 USD MSRP

Triangular Support Bracket provides wall support for Cable Runway. Made of 1/4" x 2" (6.4 mm x 50 mm) aluminum bar. Load rating is 100 lb (45.4 kg).

12 opciones
Desde $92.26 USD MSRP

Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

3 opciones
Desde $27.27 USD MSRP