Contenedor RMR® para Plafón
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Los Contenedor RMR® para Plafón resguardan y protegen hasta cuatro nodos de radio de celdas pequeñas o puntos de acceso (AP) cuando se despliegan redes celulares interiores inalámbricas
en techos suspendidos. Los contenedores encajan en un espacio de placa de techo estándar.

Ventajas:
  • Cobertura que ahorra espacio: El diseño permite montar de forma segura hasta cuatro nodos de radio de celdas pequeñas en techos suspendidos
  • Fácil Acceso al Equipo: La placa de montaje deslizable de profundidad ajustable permite el fácil acceso y mantenimiento del equipo
  • Flujo de Aire Efectivo: Puerta ventilada y superficie grande de aluminio para la transferencia por convección del calor sin ventiladores
Caracteristicas Principales:
  • El contenedor de techo sustituye una placa de techo estándar de 2 in x 2 in (0.6 m x 0.6 m) y debe ser soportado por el sistema estructural del techo del edificio, no por el soporte de las placas
  • Diseñado para instalar equipos eléctricos aptos y no aptos para el uso en el espacio de la cámara
  • Soporta equipos de hasta 25 lb (11.4 kg) de peso
  • Las puertas intercambiables facilitan la aplicación de actualizaciones tecnológicas futuras sin la necesidad de retirar el contenedor del techo
  • Listado UL y diseñado para cumplir con el párrafo 300-22(C) del Código Eléctrico Nacional para su uso en el espacio sobre el techo
  • La caja posterior del contenedor sirve como barrera eficaz contra el humo y el polvo para simplificar el cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Riesgos de Control de Infecciones (ICRA) en las instalaciones de atención médica
  • El panel de montaje deslizable viene perforado con espacio hasta para cuatro nodos de radio de celdas pequeñas o puntos de acceso
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Tipo
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
Número de Producto Tipo Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters