Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

52021-960
Soporte RMR® en Ángulo Recto para Muro
Soporte RMR® en Ángulo Recto para Muro 8.5 in de alto x 20.9 in de ancho x 14 in de profundidad (216 mm x 531 mm x 356 mm) 8.5 in de alto x 20.9 in de ancho x 14 in de profundidad (216 mm x 531 mm x 356 mm)
$276,66
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descripción

Soporte RMR® en Ángulo Recto para Muro Descripción General

El Bracket de Soporte RMR® en Ángulo Recto para Muro permite montar y proteger de manera adecuada hasta dos nodos de radio de celdas pequeñas o puntos de acceso (AP) en la pared en ubicaciones con techos altos o inaccesibles 

Ventajas:
  • Cobertura Inalámbrica: El diseño permite montar las celdas pequeñas en la orientación horizontal para una cobertura inalámbrica óptima
  • Capacidad para el Ahorro de Espacio: Instala y resguarda hasta dos celdas pequeñas en una misma ubicación
  • Montaje Adecuado: Se puede montar directamente sobre una salida de telecomunicaciones lo que permite ocultar la salida, los conectores y el cableado

Caracteristicas Principales:
  •  El soporte de montaje en ángulo recto en forma de cuña con cubierta de bloqueo es ideal para las aplicaciones con techos altos o inaccesibles, o para las ubicaciones donde es difícil perforar los techos
  • Tiene capacidad para alojar dos celdas pequeñas o puntos de acceso
  • Las paredes laterales cuentan con perforaciones para pasar cobles con tamaños nominales de 1 in (25.4 mm)
  • La cubierta a presión con bisagras oculta los cables
  • Soporta equipos de hasta 25 lb (11.4 kg) de peso
  • Características de montaje para conectar directamente con Huawei LampSite; Características del soporte de montaje de barra en T y caja de conexiones de segmentos simples o dobles para celdas pequeñas de otros proveedores
Ver Documentación del Producto