Bolardos RMR®
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Los Bolardos RMR® brindan protección de alta resistencia para nodos de radio de celdas pequeñas, puntos de acceso (AP), antenas y switches pequeños ubicados en espacios públicos en exteriores, donde la cobertura inalámbrica es más necesaria.

Ventajas:
  • Cobertura Inalámbrica Exterior: La construcción de fibra de vidrio es prácticamente transparente para la señal inalámbrica
  • Compatibilidad Universal: Tamaño suficiente para los nodos de radio o puntos de acceso de la mayoría de los proveedores, antenas dipolo o de panel, switches de red aptos para exteriores, convertidores de medios e inyectores PoE
  • Protección Ambiental: Diseñado para cumplir con la clasificación NEMA 3R. Protege el equipo de las manipulaciones y el clima 

Características Principales:
  • El bolardo cilíndrico de fibra de vidrio protege los nodos en espacios públicos exteriores
  • El mástil de fibra de vidrio permite montar nodos y antenas, lo que minimiza los efectos sobre la señal inalámbrica
  • Diseñado para instalaciones de bajo voltaje o voltaje de línea de CA permanente
  • Soporta equipos de hasta 25 lb (11.4 kg) de peso
  • La base de anclaje estructural proporciona un anclaje resistente a las plataformas o bases de hormigón. Utilice un conducto para la entrada de cables en la base
  • Disponible en 6 colores
  • Incluye una base de anclaje, un soporte para el equipo, hardware para sujetar nodos y antenas, cubiertas de pernos del mismo color y hardware resistente a las manipulaciones
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (6 Product Options)
Número de Producto Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters