Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

52020-G00
Contenedor RMR® de Montaje en Pared
RMR Wall-Mount Enclosure; Type 4; 32"H x 20"W x 9"D (813 mm x 508 mm x 229 mm); Hinged Locking Solid Single Door; Dual Double-Bit Latches; Wall-Mount Brackets; Rear Mounting Panel; Hammer Gray
$1.094,38
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descripción

Contenedor RMR® de Montaje en Pared Descripción General

El Contenedor RMR® de Montaje en Pared proporciona protección NEMA 4 para nodos de radio de celdas pequeñas o puntos de acceso inalámbricos(AP), antenas y switches pequeños ubicados en ambientes hostiles

Ventajas:
  • Protección ambiental: La tecnología avanzada de juntas de espuma poliuretano in situ proporciona las clasificaciones UL y NEMA 4 para espacios interiores y exteriores
  • Soporte del Equipo: Platina posterior extraíble para el montaje del equipo. La clavija superior extraíble proporciona una abertura para el montaje de antenas
  • Seguridad del Equipo: El cierre con llave y la capacidad de montaje en pared brindan mayor seguridad

Características Principales:
  •  Puerta sencilla sólida
  • Orificio perforado de 1 in (25.4 mm) de diámetro para conectar la antena externa
  • La platina de montaje trasera extraíble viene preinstalada para la implementación rápida
  • Cierre de 1/4 de vuelta con llave Ch751 para mayor seguridad; Incluye 2 llaves mecánicas
  • Los orificios de montaje integrados en la parte posterior facilitan la instalación; Incluye (1) Kit de Soporte para Montaje en Pared
  • Cables incluidos para facilitar la conexión a tierra
  • Soporta equipos de hasta 200 lb (90.7 kg) de peso
  • Pintura en polvo de color gris martillo RAL 7035
Ver Documentación del Producto