Contenedores RMR® para Soluciones Inalámbricas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Los Contenedores para Montaje en Pared para soluciones Inalámbricas RMR® proporcionan protección NEMA para los nodos de radio de celdas pequeñas o puntos de acceso (AP) inalámbricos ubicados en almacenes, plantas de fabricación y espacios exteriores.

Ventajas:
  • Rendimiento de la Señal: El material de poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente no interfiere con las señales inalámbricas
  • Protección Ambiental: Los contenedores cuentan con las clasificaciones UL y NEMA para espacios interiores y exteriores
  • Soporte del Equipo: La platina posterior extraíble viene perforada para alojar una variedad de nodos de radio de celdas pequeñas o AP inalámbricos

Características Principales:
  • El contenedor está completamente sellado
  • Listado UL: para uso con equipos industriales en ubicaciones normales
  • Los contenedores cumplen con los estándares NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 y 13
  • Bisagra continua de acero con pasadores de candado de acero inoxidable para resguardar el equipo
  • El contenedor grande viene disponible con una puerta de sólida o de plexiglás
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Tipo
Explore Sizes & Options (3 Product Options)
Número de Producto Tipo Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters