• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
RMR Free-Standing Disconnect Enclosure, Type 4x, Stainless Steel, with Solid Double Door
Descripción General
Los contenedores NEMA tipo 4 o 4X, para uso en exteriores o interiores, protegen contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y la limpieza con manguera con líquidos. Los contenedores de acero inoxidable proporcionan clasificaciones de protección tipo 4X con un mayor nivel de resistencia a la corrosión.Designed to meet NEMA Type 4 or 4X applications. Also meets NEMA Type 1, 2, 3, 5, 12 and 3R with  drain hole (hole must be between 1/8" to 1/4" (3 mm - 6 mm)
  • Diseñado para cumplir con las aplicaciones NEMA tipo 4 o 4X. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 3, 5, 12 y 3R con un orificio  de drenaje (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • El recorte estándar acepta la mayoría de las manijas de desconexión estándar
  • Puertas sólidas dobles y viga central. La viga central extraíble proporciona una instalación conveniente de 
  •  la placa de montaje
  • 3 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada
  • Estilo de cerrojo: mecanismo de 3 puntos con una manija de desecho con cierre de alta resistencia. Los cerrojos auxiliares de ¼ de vuelta se añaden en la parte superior e inferior de los contenedores de 31 in de ancho (787 mm) o más
  • Alturas máxima y mínima: 60 in-90 in de alto (1524 mm-2286 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 48 in-72 in de ancho (1219 mm-1829 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 18 in-36 in de profundidad (457 mm-914 mm)
  • Los contenedores tipo 4 listados por UL están disponibles con un acabado de pintura en polvo color: gris ANSI 61, gris martillo  RAL7035 y negro. - Los contenedores NEMA tipo 4X están hechos de acero inoxidable tipo 304 con un acabado cepillado n.° 4
  • 4 cáncamos incluidos con los contenedores mayores de 24 in de profundidad (610 mm)
  • Las placas de montaje se piden por separado; utilice el Configurador de Productos de CPI para una elección rápida y fácil.
  • Serie A31, acero al carbono y serie A71, acero inoxidable, familias de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now